LQ1T, haute pureté Fluroropolymer Montage, Union T Réduire, Connexion du tube

SMC haute pureté série HYPER FITTING LQ * répond aux dernières exigences en matière de contrôle de processus. Du nettoyage des pièces à l'assemblage et à l'emballage, tous les processus sont contrôlés pour la propreté, et l'utilisation du nouveau PFA élimine pratiquement la génération de particules et le COT (carbone organique total) permettant une utilisation en toute confiance pour les applications les plus exigeantes. Si les chimies ou les exigences de débit sont modifiées pendant le processus, notre conception de joint facial permet un changement rapide des tubes et / ou des diamètres de tube, en utilisant le même corps de raccord.

  • Raccord en fluoropolymère de haute pureté
  • Tubing Connection
  • Variété de combinaisons de tailles disponibles
  • LQ1T, haute pureté Fluroropolymer Montage, Union T Réduire, Connexion du tube
    Options de Configuration
      
     
    Copy Configuration Number

    Product Options

    Sélectionner les options du produit
    Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
    Combinaison de tailles Configuration Status
    Emballage Configuration Status