- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Raccords
- QL
- LQ3, High Purity Fluororesin Fitting, Plug
LQ3, High Purity Fluororesin Fitting, Plug
SMC haute pureté série HYPER FITTING LQ * répond aux dernières exigences en matière de contrôle de processus. Du nettoyage des pièces à l'assemblage et à l'emballage, tous les processus sont contrôlés pour la propreté, et l'utilisation du nouveau PFA élimine pratiquement la génération de particules et le COT (carbone organique total) permettant une utilisation en toute confiance pour les applications les plus exigeantes. Si les chimies ou les exigences de débit sont modifiées pendant le processus, notre conception de joint facial permet un changement rapide des tubes et / ou des diamètres de tube, en utilisant le même corps de raccord.
- High purity fluororesin fitting
- Blanking plug & tube plug
- Maximum operating pressure: 0.7MPa
- Fluid temperature: 0 to 150°C
- Variety of size combinations available