LVN, Vis de réglage d'amortissement haute pureté en fluoropolymère

SMC a développé la vanne à pointeau chimique de la série LVN pour surmonter la génération de bulles lors de l'utilisation de liquides légers. La vanne LVN est fabriquée à partir d'un matériau PFA léger qui est hautement compatible avec les acides, les bases et l'eau ultra pure. Normalement installé au-dessus d'une unité de filtre, le robinet à pointeau LVN peut réguler les débits entre 0 et 12 l / min, et lorsqu'il est utilisé en conjonction avec les raccords hyper PFA LQ2 de SMC, des performances exceptionnelles sont obtenues en fournissant un minimum de fuite, une réduction du fluide résiduel et haute résistance à la flexion.

LVN, Vis de réglage d'amortissement haute pureté en fluoropolymère
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Classe du corps Configuration Status
Orifice A (IN) Tubes utilisables Configuration Status
Taille de diam. différent du raccord B (OUT) Configuration Status