- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Vannes à membrane
- Opéré par air
- Alaska
Alaska
La vanne à diaphramme série AK est conçue pour être utilisée dans une grande variété d'applications, des semi-conducteurs aux généralistes. Plusieurs ports disponibles dans différentes configurations: compression, Rc, R, NPT.
AK3542 / AK4542 Vannes à membrane pour les applications générales, type Pneumatiques
- Matériau du corps: 316SS
- Pression maximale de fonctionnement (MPa): 125 (0,9)
- Connexions: compression, Rc, R, NPT
- Normalement fermé LI> UL>
AK4000 Diaphragm Valves for High Pressure General Applications, Air Operated Type
The Series AK Diaphram Valve is designed for use in a wide variety of applications, from semiconductor to general. Multiple port available in various configurations: compression, Rc, R, NPT.
- Suitable for process gas supply line
- Body material : 316L SS
- Pneumatically actuated normally closed
- High pressure type: Max. 3000 psig (20.7 MPa)
- Indicator switch available as an option