- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- moniteurs
- PSE200A, Moniteur de capteur de pression numérique multicanal, 3 écrans 3 couleurs, 4 entrées/5 sorties, IP65, IO-Link
PSE200A, Moniteur de capteur de pression numérique multicanal, 3 écrans 3 couleurs, 4 entrées/5 sorties, IP65, IO-Link
Le PSE200A est un moniteur de capteur de pression avec un écran 3 couleurs informatif et facile à lire. & nbsp; Connectez jusqu'à 4 capteurs de pression à distance de la série PSE, puis sélectionnez un canal pour afficher la valeur mesurée du capteur sur l'écran principal. & Nbsp; Alternativement, la fonction d'entrée de gamme peut mettre à l'échelle n'importe quel signal 1-5V d'un autre type de capteur à une valeur d'affichage de -1500 à 1500. & nbsp; & nbsp; & nbsp; Affichez une variété de données secondaires sur les sous-écrans, notamment la valeur du point de consigne du commutateur, l'indicateur de niveau, la chaîne de caractères pour l'étiquetage, etc. & nbsp; Vérifiez la pression différentielle entre CH1-CH2 ou CH3-CH4. & Nbsp; Les fonctions supplémentaires incluent l'anti-bavardage, les codes d'erreur, l'économie d'énergie, le verrouillage des touches, le code de sécurité et autres. & Nbsp; Ce moniteur est également compatible IO-Link pour la visualisation des valeurs mesurées, diagnostics et état de sortie du commutateur de tous les canaux. & nbsp; Le matériel interne et les erreurs de pression appliquée peuvent également être indiqués. & Nbsp; Les paramètres définis sur le moniteur peuvent être réinitialisés par le maître IO-Link si un nouveau moniteur remplace un moniteur endommagé ou défaillant. & Nbsp; PSE200A est conforme CE et RoHS, avec une face avant IP65 lorsqu'il est monté sur panneau (IP40 sinon).
- 12 plages de pression sélectionnables, ainsi que des gammes utilisateur personnalisées
- Entrée analogique, capteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
- Sortie analogique, moniteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
- 10 unités de pression: Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
- Acuuracy de l'affichage : 0,5 % de la
- La répétitif de l'affichage : 0,1 % de la