- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- moniteurs
- PSE300A, Moniteur de capteur de pression numérique, 3 écrans 3 couleurs, 1 entrée/2 sorties + analogique, IP40
PSE300A, Moniteur de capteur de pression numérique, 3 écrans 3 couleurs, 1 entrée/2 sorties + analogique, IP40
Le PSE300A est un moniteur à capteur avec un écran 3 couleurs informatif et facile à lire. Connectez n'importe quel capteur de pression à distance de la série PSE pour acquérir son entrée analogique. Alternativement, la fonction d'entrée de gamme peut mettre à l'échelle tout signal 1-5V ou 4-20mA d'un autre type de capteur à une valeur d'affichage de -1500 à 1500. Affichez la valeur mesurée du capteur sur l'écran principal, tout en visualisant également une variété de données secondaires sur les sous-écrans, y compris la valeur du point de consigne du commutateur, l'indicateur de niveau, la chaîne de caractères pour l'étiquetage, etc. Une fonction de copie permet d'appliquer les paramètres principaux à jusqu'à 10 capteurs cibles. Les fonctions supplémentaires incluent les sorties NPN / PNP sélectionnables, l'anti-bavardage, les codes d'erreur, l'économie d'énergie, le verrouillage des touches, le code de sécurité et autres. Le PSE300A est conforme CE, C-RU-US et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- 11 plages de pression sélectionnables, ainsi que des plages utilisateur personnalisées
- Entrée analogique, capteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
- Sortie analogique, moniteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
- 10 unités de pression: Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
- Acuuracy de l'affichage : 0,5 % de la
- La répétitif de l'affichage : 0,1 % de la