- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- moniteurs
- PSE300AC, Moniteur de capteur de pression, 3 écrans, 2 sorties, IP65
PSE300AC, Moniteur de capteur de pression, 3 écrans, 2 sorties, IP65
Le PSE300AC est un moniteur à capteur à distance avec un écran 3 couleurs informatif et facile à lire à 3 écrans. Bien qu'elle soit principalement adaptée à la série de capteurs de pression PSE570, sa fonction d'entrée de plage met à l'échelle la sortie analogique de tout capteur avec connecteur M12. Visualisez la valeur mesurée du capteur sur l'écran principal, tout en visualisant également une variété de données secondaires sur les sous-écrans. Les fonctionnalités mises à niveau comprennent des connexions d'alimentation et de capteur M12 orientées vers l'avant, une faible consommation d'énergie et des sorties NPN / PNP sélectionnables. PSE300AC est conforme CE et RoHS, avec un indice de protection IP65.
- Moniteur de capteur analogique à distance avec affichage avancé, sélection NPN / PNP et IP65
- Options d'entrée de signal de tension ou de courant
- 10 unités de pression: Pa, kPa, MPa, kgf / cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
- Précision d'affichage: ± 2% de FS
- Répétabilité de l'affichage: ± 1% de FS < li> Montage direct