- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- moniteurs
moniteurs
PSE300A, Moniteur de capteur de pression numérique, 3 écrans 3 couleurs, 1 entrée/2 sorties + analogique, IP40
PSE300A est un moniteur de capteur avec un écran 3 couleurs informatif et facile à lire . & nbsp; Connectez n'importe quel capteur de pression à distance de la série PSE pour acquérir son entrée analogique. & Nbsp; Alternativement, la fonction d'entrée de gamme peut mettre à l'échelle n'importe quel signal 1-5V ou 4-20mA d'un autre type de capteur à une valeur d'affichage de -1500 à 1500. & nbsp; Affichez la valeur mesurée du capteur sur l'écran principal, tout en affichant également une variété de données secondaires sur les sous-écrans, y compris la valeur du point de consigne du commutateur, l'indicateur de niveau, la chaîne de caractères pour l'étiquetage et plus encore. & Nbsp; Une fonction de copie permet d'appliquer les paramètres principaux à jusqu'à 10 capteurs cibles. & nbsp; Les fonctions supplémentaires incluent les sorties NPN / PNP sélectionnables, l'anti-bavardage, les codes d'erreur, l'économie d'énergie, verrouillage des touches, code de sécurité et autres. & nbsp; Le PSE300A est conforme CE, C-RU-US et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- 11 plages de pression sélectionnables, ainsi que des plages utilisateur personnalisées
- Entrée analogique, capteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
- Sortie analogique, moniteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
- 10 unités de pression: Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
- Acuuracy de l'affichage : 0,5 % de la
- La répétitif de l'affichage : 0,1 % de la
PSE200A, Moniteur de capteur de pression numérique multicanal, 3 écrans 3 couleurs, 4 entrées/5 sorties, IP65, IO-Link
PSE200A est un moniteur de capteur de pression avec un écran 3 couleurs informatif et facile à lire afficher. & nbsp; Connectez jusqu'à 4 capteurs de pression à distance de la série PSE, puis sélectionnez un canal pour afficher la valeur mesurée du capteur sur l'écran principal. & Nbsp; Alternativement, la fonction d'entrée de gamme peut mettre à l'échelle n'importe quel signal 1-5V d'un autre type de capteur à une valeur d'affichage de -1500 à 1500. & nbsp; & nbsp; & nbsp; Affichez une variété de données secondaires sur les sous-écrans, notamment la valeur du point de consigne du commutateur, l'indicateur de niveau, la chaîne de caractères pour l'étiquetage, etc. & nbsp; Vérifiez la pression différentielle entre CH1-CH2 ou CH3-CH4. & Nbsp; Les fonctions supplémentaires incluent l'anti-bavardage, les codes d'erreur, l'économie d'énergie, le verrouillage des touches, le code de sécurité et autres. & Nbsp; Ce moniteur est également compatible IO-Link pour afficher les valeurs mesurées, les diagnostics et l'état de sortie de commutation de tous les canaux. & Nbsp; Le matériel interne et les erreurs de pression appliquée peuvent également être indiqués. & Nbsp; Les paramètres définis sur le moniteur peuvent être réinitialisés par le maître IO-Link si un nouveau moniteur remplace un moniteur endommagé ou défaillant. & Nbsp; PSE200A est conforme CE et RoHS, avec une face avant IP65 lorsqu'il est monté sur panneau (IP40 sinon).
- 12 plages de pression sélectionnables, ainsi que des gammes utilisateur personnalisées
- Entrée analogique, capteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
- Sortie analogique, moniteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
- 10 unités de pression: Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
- Acuuracy de l'affichage : 0,5 % de la
- La répétitif de l'affichage : 0,1 % de la
PSE300AC, Moniteur de capteur de pression, 3 écrans, 2 sorties, IP65
Le PSE300AC est un moniteur à capteur à distance avec un écran 3 couleurs informatif et facile à lire à 3 écrans. Bien qu'elle soit principalement adaptée à la série de capteurs de pression PSE570, sa fonction d'entrée de plage met à l'échelle la sortie analogique de tout capteur avec connecteur M12. Visualisez la valeur mesurée du capteur sur l'écran principal, tout en visualisant également une variété de données secondaires sur les sous-écrans. Les fonctionnalités mises à niveau comprennent des connexions d'alimentation et de capteur M12 orientées vers l'avant, une faible consommation d'énergie et des sorties NPN / PNP sélectionnables. PSE300AC est conforme CE et RoHS, avec un indice de protection IP65.
- Moniteur de capteur analogique à distance avec affichage avancé, sélection NPN / PNP et IP65
- Options d'entrée de signal de tension ou de courant
- 10 unités de pression: Pa, kPa, MPa, kgf / cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
- Précision d'affichage: ± 2% de FS
- Répétabilité de l'affichage: ± 1% de FS < li> Montage direct
PSE200 / 300, Alimentation / Câble de connexion de sortie
Câble de raccordement d'alimentation pour les contrôleurs de capteur de pression série PSE200 / 300.
- Pour les séries PSE 200/300 contrôleurs de capteur de pression numérique li>
- Longueur: 2m li> ul>