- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs pneumatiques
- Éloigné
- Capteur PSE530 à distance de vide analogique, usage général, IP40
Capteur PSE530 à distance de vide analogique, usage général, IP40
PSE531 and PSE533 are remote vacuum sensors with a 1 to 5V analog signal output. 531 is for low vacuum range of -101 to 0 kPa, while PSE533 is for compound pressure from -101 to 101 kPa. PSE sensors can monitor any non-corrosive, non-flammable gas. The accuracy and environmental capabilities are suitable for general purpose applications. The cable is replaceable, with a locking thread relief. PSE531 and PSE533 are CE and RoHS compliant, with IP40 enclosure ratings.
- Economical capteur de vide à distance dans un petit boîtier IP40 li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5V sortie analogique li>
- Précision ± 2% de FS li>
- Reproductibilité: ± 1% FS li>
- tailles Port: M5 x 0,8 mâle; & Oslash; 6mm ou & oslash; 1/4" connecteur plug-in pour les raccords li> ul>