- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs pneumatiques
- Éloigné
Éloigné
Sensors to be installed out of view, with analog outputs for a sensor monitor or the HMI.

Capteur PSE530 à distance de vide analogique, usage général, IP40
PSE531 and PSE533 are remote vacuum sensors with a 1 to 5V analog signal output. 531 is for low vacuum range of -101 to 0 kPa, while PSE533 is for compound pressure from -101 to 101 kPa. PSE sensors can monitor any non-corrosive, non-flammable gas. The accuracy and environmental capabilities are suitable for general purpose applications. The cable is replaceable, with a locking thread relief. PSE531 and PSE533 are CE and RoHS compliant, with IP40 enclosure ratings.
- Economical capteur de vide à distance dans un petit boîtier IP40 li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5V sortie analogique li>
- Précision ± 2% de FS li>
- Reproductibilité: ± 1% FS li>
- tailles Port: M5 x 0,8 mâle; & Oslash; 6mm ou & oslash; 1/4" connecteur plug-in pour les raccords li> ul>

Capteur PSE540 à distance de vide analogique, Compact, IP40
PSE541 and PSE543 are remote vacuum sensors with a 1 to 5V analog signal output. The sensor construction optimizes space savings, for tight, constrained spaces. PSE541 is for a low vacuum (-101 to 0 kPa), while PSE543 is for compound pressure (-100 to 100 kPa). PSE sensors can monitor any non-corrosive, non-flammable gas. 8 different port options offer tremendous adaptability to various applications. The cable is molded into the sensor head and is not replaceable. PSE541 and PS543 are UL/CSA. CE amd RoHS compliant, with an IP40 enclosure rating.
- Le plus petit capteur de vide à distance de SMC, pour les applications les plus compacts li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à la sortie analogique 5V li> < li> 2 options de précision: ± 1% ou ± 2% de FS li>
- Répétabilité: ± 0,2% de FS li>
- tailles Port: M3, M5, 1/8 Rc ou NPT mâle ; M5 femelle; & Oslash; 4 ou 6 mm pour brancher les raccords li> ul>