- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Actionneurs
- Cylindres rodless/cylindres de table
- Vérins sans tige à joint mécanique
- Cylindre sans tige à joint mécanique 25A-MY1H - Guide linéaire
- Vérin sans tige, 25A-MY1H-H, articulé mécaniquement avec amortisseur à charge élevée - Guide linéaire
Vérin sans tige, 25A-MY1H-H, articulé mécaniquement avec amortisseur à charge élevée - Guide linéaire
A rodless cylinder with mechanical joining differs from a basic air cylinder in that no piston rod extends outside the cylinder body. Instead, the internal piston is connected to an external carriage. SMC's rodless cylinders are ideal for long stroke applications because they are unaffected by rod overhang, bending, piston binding, and uneven seal wear, and for use in confined areas where space is a premium.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.
- Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40 mm
- Longueurs de course: 50 à 600 mm
- Pression de service minimale: 0,15 MPa (22 psi) li>
- Vitesse: 100 ~ 1000 mm / s (sans boulon de réglage de course), 100 ~ 1500 mm / s (amortisseur externe)
- Compatible avec le commutateur automatique & nbsp;
- Restriction matérielle: sans cuivre et sans zinc