Rodless Cylinder, CY3B-Z, Magnetically Coupled, (Basic)

Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard

  • Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Stroke lengths: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, up to 5000mm manufacturable stroke
  • Minimum operating pressure: 0.12~0.16 MPa (17~23psi)
  • Speed: 50~500 mm/sec
Rodless Cylinder, CY3B-Z, Magnetically Coupled, (Basic)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status