Raccords
La série de connecteurs 25A de SMC comprend des raccords, des régulateurs de vitesse et des tubes conçus à l’aide de matériaux conformes aux applications de batteries secondaires et pouvant être utilisés dans des environnements à faible point de rosée. Les raccords sont disponibles en pouces et en tailles métriques, dans de nombreuses configurations. Les raccords One Touch et push-to-connect de SMC ne nécessitent aucun outil d’insertion de tube. Les fuites d’air ou de liquide sont évitées grâce à un joint d’ancrage innovateur. La tuyauterie pneumatique et d’autres fluides est disponible dans des tailles métriques de pouce et d’OD, dans diverses couleurs et matériaux pour résister aux environnements agressifs. Les régulateurs de vitesse SMC ont un large éventail d’applications et de spécialités telles que l’utilisation de la commande de vitesse des cylindres d’air à basse vitesse, et avec une pression résiduelle.
25A-KDM, connecteur multiple rectangulaire, batterie secondaire
Rectangular multi-connector series KDM has substantial reduction in mounting space in comparison with a model requiring many union joints for panels and partitions, this model needs only a small space. KDM is suitable for use with positive pressure and vacuum. It is possible to create a multi-connector with mixed tube sizes.
- Rectangular multi-connector
- Connecting tubing: 20
- Substantial reduction in mounting space
- One-touch connection/disconnection of tubing
- Series 25A-KDM is compatible with secondary batteries application
25A-AQ240F, 340F, soupape d'échappement rapide, raccords instantanés intégrés
The 25A-AQ series quick exhaust valve offers high flow capacity in a compact and lightweight in-line body with built-in one-touch fittinigs.
- Built-in one-touch fittings
- Space saving
- Light weight
- Series 25A-AQ240F, 340F is compatible with secondary battery applications
25A-AKH, Check Valve with One-touch Fittings
La série de connecteurs 25A de SMC comprend des raccords, des régulateurs de vitesse et des tubes conçus à l’aide de matériaux conformes aux applications de batteries secondaires et pouvant être utilisés dans des environnements à faible point de rosée. Les raccords sont disponibles en pouces et en tailles métriques, dans de nombreuses configurations. Les raccords One Touch et push-to-connect de SMC ne nécessitent aucun outil d’insertion de tube. Les fuites d’air ou de liquide sont évitées grâce à un joint d’ancrage innovateur. La tuyauterie pneumatique et d’autres fluides est disponible dans des tailles métriques de pouce et d’OD, dans diverses couleurs et matériaux pour résister aux environnements agressifs. Les régulateurs de vitesse SMC ont un large éventail d’applications et de spécialités telles que l’utilisation de la commande de vitesse des cylindres d’air à basse vitesse, et avec une pression résiduelle.
- One-touch fittings
- Straight type
- Easily installed in pipe lines
- Compact and light weight
- Can be used for vacuum (-100kPa) -14.5PSI
- Series 25A-AKH is compatible with secondary battery applications