- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Air Liquide / Capteurs
- Commutateurs mécaniques
Commutateurs mécaniques
Switches mechanically actuated by pressure that provide a signal output when a setpoint is reached.
ISG commutateur de pression mécanique, AC / DC, IP44 aux gouttes
ISG is a mechanical pressure switch for applications where an electronic switch is unsuitable, or when it is desirable to trigger an electrical device when the set point is reached. ISG offers excellent repeatability and adjustable hysteresis. The circuit can be wired normally open or closed, with either AC or DC voltage for a range of inductive or non-inductive loads. Choose bronze/brass or 316 stainless steel wetted parts to monitor vacuum for a range of gases and liquids. CE compliant option, with IP40 or IP44 enclosure rating. Model with indicator light also available.
- commutateur de pression mécanique approprié pour différents gaz et liquides li>
- 3 plages de pression: 0,02 à 0,3, de 0,05 à 0,7, de 0,1 à 1,0 MPa li>
- CE conforme à tension nominale : 110 VDC / 220 VAC ou moins li>
- sortie du commutateur est appliquée la tension de courant alternatif / courant continu pour des charges industrielles standard li>
- Reproductibilité: & plusmn; 0,006 & plusmn; 0,02 MPa (voir les plages de pression) ou & plusmn; 2 kPa (option vide) li>
- hystérésis réglable par plage de pression li> ul>