- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Produits pour salle blanche
- SRF
- SRF, Régulateur propre
SRF, Régulateur propre
La série SRF30 est conçue pour réguler l'eau DI et le gaz N2 dans la salle blanche. Un matériau en résine fluorée est utilisé dans la zone de contact avec le fluide. La zone de contact avec le fluide est lavée avec de l'eau ultra sonique au fréon et de l'eau DI.
- Série de régulateurs salle blanche
- Structure monobloc avec raccord LQ
- Raccord de tube disponible
- Tailles de tube (pouces) : 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Tailles de tube (mm) : 4, 6, 8, 10, 12, 19