- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Raccords et tubes
- Tubes
- TAS, Tubes en nylon souple anti-statique
TAS, Tubes en nylon souple anti-statique
La série TAS a été conçue pour le raccordement de la pression de l'air au produit ou à l'ensemble afin d'éviter l'électricité statique. Elle est faite de nylon conducteur + matériau en nylon ignifuge (UL-94 standard, V-0) et elle est disponible en noir et en rouleaux de 20 m ou 100 m.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 3.2 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: 0 à 40 ° C
- Couleur: noir.