- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tube polyuréthane
- TAU
- TAU, Anti-statique, Tubes en polyuréthane
TAU, Anti-statique, Tubes en polyuréthane
La série TAU a été conçue pour le raccordement de la pression de l'air au produit ou à l'ensemble afin d'éviter l'électricité statique. Il est en polyuréthane conducteur et est disponible en noir en rouleaux de 20 ou 100 m.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 3,2 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: 0 à 40 ° C
- Couleur: noir. ul >