TS, Taille métrique souple en nylon Tubes

La série TS de tubes en polyamide pour les applications générales est disponible dans 6 couleurs différentes et dans 2 tailles de rouleaux. Les rouleaux de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir et en blanc.

  • Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 16 mm
  • Température de fonctionnement: -40 à 100 ° C pour l'air et 0 à 50 ° C pour l'eau
  • Couleurs : noir, blanc, rouge, bleu, jaune et vert.
TS, Taille métrique souple en nylon Tubes
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Couleur Configuration Status
Longueur du rouleau Configuration Status