Vent lisse
Les vannes de ventilation lisses sont des vannes de type normalement fermées avec des types de connexion VCR (mâle et femelle) et Swagelok. La taille de l'orifice pour l'alimentation principale est de 1/4 "et l'orifice est de 3 mm. Les matériaux se composent de SUS316L (corps et soufflet), SUS304 (diaphragme) et FKM (valve et joint externe).
XV
série de vannes d'évent lisse XVD2 est une soupape de type normalement fermé avec les types de connexion VCR (mâles et femelles) et Swagelok. la taille de port pour l'alimentation principale est de 1/4" et de l'orifice est de 3 mm. Matériaux constitués de SUS316L (corps et soufflet), SUS304 (diaphragme) et FKM (vanne et le joint externe). p>