Electrovanne
La série XSA est une électrovanne normalement fermée adaptée à l'air ou au gaz inerte dans les applications à vide poussé. & nbsp; Cette vanne fonctionne correctement à une pression de service aussi basse que 1x10 -6 & nbsp; Pa (absolu). & Nbsp; Les options de joint facial et de raccords à compression offrent des niveaux extrêmement faibles de fuites internes et externes. & Nbsp; Deux options de tension CC et huit options de tension CA sont disponibles, associées à plusieurs styles d'entrée électrique.

XSA
Série XSA est une soupape à solénoïde normalement fermé approprié pour l'air ou un gaz inerte dans les applications sous vide élevé. Cette fonction de vanne correctement à une pression de fonctionnement aussi basse que 1x10 -6 sup> Pa (absolue). Seal visage et options d'ajustement de compression offrent des niveaux extrêmement bas de fuites internes et externes. Deux DC et huit options de tension alternative sont disponibles, jumelé à plusieurs styles d'entrée électrique. P>