VQ5 * 0 *, série 5000, 5 Port Electrovanne, Plug-in, monté sur la base

Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.10 - 1.0 MPa
  • Surface équivalente mm 2 (Cv):
    joint métallique 2 positions 72.0 (4.0);
    jonit élastique 2 positions 79.2 (4.4)
    joint métallique 3 positions 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);
    joint élastique 3 positions 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse (ms) standard 1 W :
    joint métallique 20 à 62 maxi. ;
    joint élastique 25 à 75 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : joint métallique -10 à 50°C;
    joint élastique -5 à 50°C
VQ5 * 0 *, série 5000, 5 Port Electrovanne, Plug-in, monté sur la base
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Fonction Configuration Status
Prétéfloné Configuration Status
Fonction Configuration Status
Tension Configuration Status
Indicateur lumineux et protection de circuit Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
Protection Configuration Status
1 Configuration Status
Caractéristiques de raccordement Configuration Status
Orifice Configuration Status