- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- QV 4000/5000
- Série 5000
- Base de montage Plug-in
Base de montage Plug-in
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.

VQ5 * 0 *, série 5000, 5 Port Electrovanne, Plug-in, monté sur la base
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Fluide : air/gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.10 - 1.0 MPa
- Surface équivalente mm 2 (Cv):
joint métallique 2 positions 72.0 (4.0);
jonit élastique 2 positions 79.2 (4.4)
joint métallique 3 positions 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);
joint élastique 3 positions 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4) - Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse (ms) standard 1 W :
joint métallique 20 à 62 maxi. ;
joint élastique 25 à 75 maxi. - Température ambiante et du fluide : joint métallique -10 à 50°C;
joint élastique -5 à 50°C

VV5Q51-F, Série 5000, Base de montée du collecteur, plug-in, D-Sub
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ5*0*
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- Le connecteur sub-D réduit le travail
d'installation de la connexion électrique - Connecteur sub-D - 25 broches
- Choix entre raccordement latéral et sur le haut selon
l'espace disponible - 6 orifices disponibles

VV5Q51-L, série 5000, Base de montée du collecteur, enfichable, plomb fil câble
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ5*0*
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- 6 orifices disponibles
- Connexion électrique directe
- Vannes raccordées individuellement
- Protection IP65 en option

VV5Q51-S, 5000, Base Mounted Manifold, Plug-in, l'unité de transmission série
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ5*0*
- Unité SI pour raccordement aux vannes
- Nombreux modèles d'unités SI
- 9 stations maximum disponibles en standard
- 6 orifices disponibles
- Protection IP65 en option

VV5Q51-T, série 5000, Base de montée du collecteur, enfichable, bornier
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ5*0*
- Raccordement du bornier
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- 6 orifices disponibles
- Protection IP65 en option

VV5Q51-T1, série 5000, Base de montée du collecteur, enfichable, bornier individuel
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ5*0*
- Raccordement du bornier individuel
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- 6 orifices disponibles
- Nombreuses options disponibles