VV5Q51-L, série 5000, Base de montée du collecteur, enfichable, plomb fil câble

Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.

  • Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ5*0*
  • 12 stations maxi. disponibles en standard
  • 6 orifices disponibles
  • Connexion électrique directe
  • Vannes raccordées individuellement
  • Protection IP65 en option
VV5Q51-L, série 5000, Base de montée du collecteur, enfichable, plomb fil câble
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Sens de connexion électrique Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status