- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- QV 4000/5000
- Série 5000
- Base de montage Plug-in
- VV5Q51-F, Série 5000, Base de montée du collecteur, plug-in, D-Sub
VV5Q51-F, Série 5000, Base de montée du collecteur, plug-in, D-Sub
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ5*0*
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- Le connecteur sub-D réduit le travail
d'installation de la connexion électrique - Connecteur sub-D - 25 broches
- Choix entre raccordement latéral et sur le haut selon
l'espace disponible - 6 orifices disponibles