- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 3/2
- VQZ
- Série 100
- Montage en ligne
- VQZ115, série 100, 3 Port Electrovanne, Ported de corps
VQZ115, série 100, 3 Port Electrovanne, Ported de corps
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MP
(modèle haute pression 1.0 MPa) - mm² - 3,6 (clapet)
- Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 200 VCA - Temps de réponse ms 2 : standard 1 W 10 maxi.;
haute pression 1 W, faible puissance et CA 13 maxi.