Série 100
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
Montage en ligne
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Distributeur monté en ligne
- Design compact et grande capacité de débit
- Distributeur 3/2 à pilote
- Largeur du corps 10 mm
Montage sur embase
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Distributeur 3/2 monté sur embase
- Design compact et grande capacité de débit
- Tiroir inox ou élastique
- Largeur du corps 15 mm