- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - 3/2
 - VQZ
 - Série 100
 - Montage sur embase
 
Montage sur embase
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
               VQZ115, série 100, 3 ports Electrovanne, monté sur la base
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Fluide : air, gaz inerte
 - Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
(modèle haute pression : 1.0 MPa) - mm² : joint métallique 10,9 ; joint élastique 12,7
 - Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse : joint métallique 14 ms maxi. ;
joint élastique 15 ms maxi. - Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C
 
               VV3QZ15, 100 Collecteur série, monté sur un socle, Kit de connecteur
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Embase unitaire pour vannes VQZ100 montées sur embase
 - 20 stations maxi. disponibles en standard
 - Raccordement latéral et vers le haut
 - Montage sur rail DIN en option
 - 8 orifices