- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - 3/2
 - VQZ
 - Série 100
 - Montage en ligne
 
Montage en ligne
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
               VQZ115, série 100, 3 Port Electrovanne, Ported de corps
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Fluide : air, gaz inerte
 - Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MP
(modèle haute pression 1.0 MPa) - mm² - 3,6 (clapet)
 - Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 200 VCA - Temps de réponse ms 2 : standard 1 W 10 maxi.;
haute pression 1 W, faible puissance et CA 13 maxi. 
               VV3QZ12, série 100 Manifold, Montage en ligne, Kit de connecteur
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Embase multiple pour vanne montées en ligne VQZ100
 - Kit de connecteurs
 - 20 stations maxi. disponibles en standard
 - Raccordement sur le haut
 - Montage sur rail DIN en option
 - Orifices P et R 1/8 PT ou NPT