VV3K3, Base de collecteur monté, type 40/42

La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.

  • Collecteurs montés sur socle pour VK300
  • Nombre maximal de stations: 20
  • Threads: Rc, G, NPT, NPTF
  • Méthode de tuyauterie type 40: Port bas porté
  • Méthode de tuyauterie type 42: Un port bâbord; 42S: Solénoïdes du même côté du port A
VV3K3, Base de collecteur monté, type 40/42
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Direction Electrovanne Configuration Status
Taper Configuration Status
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Fixation Configuration Status