- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VK
- Série 300
- Collecteurs Monté Base
Collecteurs Monté Base
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.

VV3K3, Base de collecteur monté, type 40/42
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
- Collecteurs montés sur socle pour VK300 li>
- Nombre maximal de stations: 20 li>
- Threads: Rc, G, NPT, NPTF li>
- Méthode de tuyauterie type 40: Port bas porté li>
- Méthode de tuyauterie type 42: Un port bâbord; 42S: Solénoïdes du même côté du port A li> ul>