- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VK
- Série 300
Série 300
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.

Vannes (Tous les types)
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
- Electrovanne 3 voies, clapet direct, joint caoutchouc li>
- Corps porté ou monté sur la base li>
- Disponible avec les threads Rc, G, NPT, NPTF li>
- Taille de port M5 ou 1/8 li>
- Toutes les parties en contact avec le fluide ne sont pas en cuivre li> ul>

Montage en ligne Collecteurs
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
- Série VK300, collecteur à passage par le corps li>
- Types de threads Rc, G, NPT et NPTF li>
- Commun SUP / EXH, ou SUP commun, EXH individuel li>
- Nombre maximal de stations: 20 li> ul>

Collecteurs Monté Base
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
- Style: double tige double effet li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 li>
- Tracés (mm): 25 à 300 li>
- Supports: base, pied axial, bride, tourillon li>
- Variété de commutateurs disponibles li> ul>