- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VK
- Série 300
- Montage en ligne Collecteurs
Montage en ligne Collecteurs
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.

VV3K3, Montage en ligne du collecteur, type 20/21
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
- Collecteurs portés par corps pour VK300 li>
- Nombre maximal de stations: 20 li>
- Threads: Rc, G, NPT, NPTF li>
- Méthode de tuyauterie type 20: Common SUP / Common EXH li>
- Méthode de tuyauterie type 21: SUP commun / EXH individuel li> ul>