VV3K3, Montage en ligne du collecteur, type 20/21

La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.

  • Collecteurs portés par corps pour VK300
  • Nombre maximal de stations: 20
  • Threads: Rc, G, NPT, NPTF
  • Méthode de tuyauterie type 20: Common SUP / Common EXH
  • Méthode de tuyauterie type 21: SUP commun / EXH individuel
VV3K3, Montage en ligne du collecteur, type 20/21
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taper Configuration Status
Stations Configuration Status
Fixation Configuration Status