- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VFS
- Série 1000
- collecteurs
- VV5FS1, bar style Manifold pour VFS1000, Ported corps
VV5FS1, bar style Manifold pour VFS1000, Ported corps
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFS1000, Embase à barrette
- Montage en ligne, taraudage Rc(PT)
- Connexion encliquetable et non encliquetable
- Orifice disponible : 1/8
- Nombre de stations maximum : 15 (selon le modèle)