VV5FS2, collecteur pour VFS2000 série

La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.

  • Embases série VFS2000
  • Taraudage : Rc(PT)
  • Montage en ligne, embase à barrette
  • Montage sur embase, encliquetable et non encliquetable
  • Orifice disponible : 1/8, 1/4
  • Nombre de stations maximum : 15 (selon le modèle)
VV5FS2, collecteur pour VFS2000 série
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Câblage pour montage de l'embase Configuration Status
Pilote Configuration Status
Junction Couverture Configuration Status
Stations Configuration Status
Symboles Configuration Status
Orifice Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Unité de contrôle Configuration Status
Tension de la vanne de purge Configuration Status
Q Configuration Status