- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VFS
- Série 4000
- collecteurs
- VV5FS4, collecteur pour VFS4000 série
VV5FS4, collecteur pour VFS4000 série
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Type : Encliquetable : avec bornier, multi-connecteur, connecteur sub D, bus de terrain;
Non encliquetable : terminal de fil noyé/connecteur DIN - Nombre de stations maximum disponibles en standard : 11 (selon le modèle)
- Taraudage : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
- Câblage rapide pour une installation plus facile