VV72, Base de collecteur pour VQ7-8 série

SMC's VQ7-6/7-8 series valve conforms to ISO standard 5599/I.  A choice of metal or rubber seal increases compatibility with various operating and environmental conditions.  Manifolds are available with a wide range of interface options to meet a variety of application requirements.  The VQ7-6/7-8 has a smaller, space-saving profile and is lighter in weight than the VS7/VP7 series. 

  • Embase: ISO taille 2.
  • Electro-distributeur compatible:VQ7-8.
  • Nombre de stations: 1-10.
VV72, Base de collecteur pour VQ7-8 série
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
AB Orifice Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Unité de Contrôle Configuration Status
PR Orifice Configuration Status
discussion PR Configuration Status
Silencieux Configuration Status
Tension Configuration Status
CE Compliant Configuration Status