VXA21/22-00, Embase 2/2 à commande pneumatique directe

VXA air à commande directe 2 valve de port pour collecteur est disponible dans un style SUP commun ou d'un style particulier de SUP (pour une utilisation sous vide). Applicable fluide comprend de l'air, le vide moyen, et l'huile. Débit taux varie de 0,38 à 1,1.

  • Vanne 2 voies à commande directe pour collecteur
  • N.C. ou pas. type de soupape
  • Compatible avec une grande variété de fluides
  • Matériau d'étanchéité: NBR, FKM, EPDM
  • Max. pression du système: 1,0 MPa
VXA21/22-00, Embase 2/2 à commande pneumatique directe
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Orifice Configuration Status
Type Configuration Status
Option Configuration Status