- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- soupape à commande pneumatique
- VXA21/22 Vanne 2/2, unité individuelle, commande pneumatique directe
VXA21/22 Vanne 2/2, unité individuelle, commande pneumatique directe
air direct opéré, 2 séries de vannes de port VXA peut être utilisé avec une grande variété de fluides. Deux matériaux corporels sont proposés: laiton (C37) et en acier inoxydable. la taille du port pilote est 1/8 pouces. Le débit varie de Cv de 0,38 à 2,8. P>
- Vanne 2 voies à air direct li>
- Le choix correct de la matière et des matériaux d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluides li>
- Corps de valve disponible en N.C. ou N.O. li>
- Taille du port: 1/8 à 1/2 pouce li>
- Pression pilote: 0,25 à 0,7 MPa li>