- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- soupape à commande pneumatique
- VXA31/32-00, Vanne 3/2 à commande pneumatique directe pour embase
VXA31/32-00, Vanne 3/2 à commande pneumatique directe pour embase
VXA3 air à commande directe 3 soupape d'orifice de collecteur est applicable pour une utilisation avec de l'air, de gaz, de vide et de l'huile. le débit est compris entre Cv de 0,08 à 0,38. P>
- Compatible avec une grande variété de fluides li>
- Pression de fonctionnement maximale: 145 psi li>
- Taille de l'orifice (mm): 1.5, 2.2, 3, 4 li>