- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Produits de haute vide
- Angle et Vannes en ligne
- XL
- XLA, Angle Aluminium à vide élevé Valve, Normalement fermé / Joint Soufflet
XLA, Angle Aluminium à vide élevé Valve, Normalement fermé / Joint Soufflet
Série XLA sont des vannes d'angle à vide élevé pour une utilisation dans des applications industrielles utilisant des gaz élevés de vide et de processus. & Nbsp; industries communes qui peuvent utiliser ces valves d'angle comprennent semi-conducteurs, la production solaire et d'autres electonics, ainsi que l'industrie alimentaire et pharmaceutique. & Nbsp; vannes de XLA sont à simple effet, normalement fermé, avec un soufflet d'étanchéité sur l'arbre et le ressort. & Nbsp; Le vavle ouvre lorsque la pression est appliquée au port pilote. & Nbsp; Le montage soufflet peut être remplacé, ce qui réduit les coûts d'entretien et de déchets. & Nbsp; Le corps de vanne est anodisé dur aluminium A6063, avec 304 soupapes en acier inoxydable et soufflets. & Nbsp; matériaux d'étanchéité nombreux sont disponibles pour une large gamme de compatibilité chmical p>.
- Simple effet, Joint de soufflet de protection.
- Corps en aluminium.
- Temperature uniforme sur l'ensemble du corps.
- Dégazage minimal.
- Haute résist. à la corrosion aux gaz fluorés.
- Léger , compact.
- Contamination minimale des métaux lourds.