- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Produits de haute vide
- Angle et Vannes en ligne
Angle et Vannes en ligne
Les vannes à angle de vide élevé et les vannes en ligne & nbsp; sont destinées aux applications industrielles utilisant un vide poussé et des gaz de process. & nbsp; Les industries courantes qui peuvent utiliser ces vannes d'équerre incluent la production de semi-conducteurs, d'énergie solaire et d'autres produits électroniques, ainsi que la fabrication alimentaire et pharmaceutique. & nbsp; & nbsp;
XL
série haute soupape d'angle à vide XL fournit d'excellents résultats de conductivité thermique dans une température uniforme pour l'ensemble du corps de soupape et une diminution marquée de la condensation des gaz à l'intérieur de la vanne. La vanne ne contient pas de métaux lourds, tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome), et un faible rendement de pulvérisation contribue aussi à réduire au minimum la contamination par les métaux lourds de plaquettes semi-conductrices. P>
XM et XY
Série XM (valve d'angle de vide poussé) et XY (vide poussé de vanne en ligne) des matériaux du corps de caractéristique de SUS (acier inoxydable). La structure de la XM est le même que le XL, sauf le matériau du corps de la XL est l'aluminium. La série XM est interchangeable avec la série XL. La coulée de précision, une pièce processus de fabrication de la série XY évite les imperfections dues à l'accumulation de gaz et garantit l'absence de porosité dans le corps. P>