- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Produits de haute vide
- Angle et Vannes en ligne
- XM et XY
XM et XY
Série XM (valve d'angle de vide poussé) et XY (vide poussé de vanne en ligne) des matériaux du corps de caractéristique de SUS (acier inoxydable). La structure de la XM est le même que le XL, sauf le matériau du corps de la XL est l'aluminium. La série XM est interchangeable avec la série XL. La coulée de précision, une pièce processus de fabrication de la série XY évite les imperfections dues à l'accumulation de gaz et garantit l'absence de porosité dans le corps. P>
XM et XY, Vannes pour vide élevé, acier inox, modèle angulaire et axial
Série XM (valve d'angle de vide poussé) et XY (vide poussé de vanne en ligne) des matériaux du corps de caractéristique de SUS (acier inoxydable). La structure de la XM est le même que le XL, sauf le matériau du corps de la XL est l'aluminium. La série XM est interchangeable avec la série XL. La coulée de précision, une pièce processus de fabrication de la série XY évite les imperfections dues à l'accumulation de gaz et garantit l'absence de porosité dans le corps. P>
- Modèle angulaire ou en ligne
- SCS 13 matériaux de corps (conforme à SUS304)
- Un moulage de précision et une composition unifiée évitent l'accumulation de gaz
- Plus de 2 millions de cycles de durée de vie (vanne à commande pneumatique)
- Léger et compact