XL * V-2, Aluminium High Vacuum Angle Valves, Pneumatiques w / Electrovanne

Series XLAV is a high vacuum angle valve for use in industrial applications employing high vacuum and process gases.  Common industries that may use these angle valves include semiconductor, solar and other electronics production, as well as food and pharmaceutical manufacturing.  XLAV valves are single-acting, normally closed, with a bellows seal over the shaft and spring.  The bellows assembly can be replaced, reducing maintenance costs and waste materials.

 

  • Simple effet, Joint de soufflet de protection.
  • Corps en aluminium.
  • Temperature uniforme sur l'ensemble du corps.
  • Dégazage minimal.
  • Haute résist. à la corrosion aux gaz fluorés.
  • Léger , compact.
  • Contamination minimale des métaux lourds.
XL * V-2, Aluminium High Vacuum Angle Valves, Pneumatiques w / Electrovanne
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type de distributeur Configuration Status
Taille de la bride Configuration Status
Modèle de bride Configuration Status
Direction de la vanne Configuration Status
Version Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Protection de circuit Configuration Status
Indicateur non standard Configuration Status
Traitement de la surface du corps Configuration Status
Matériau des joints Configuration Status
Remplacement des joints Configuration Status
Conforme CE Configuration Status