XLC, Angle Aluminium à vide élevé Valve, double effet, joint à soufflet

XLC est une vanne d'angle à vide poussé à double effet avec un joint à soufflet pour l'arbre. La famille XL * partage des caractéristiques communes avec tous les membres de la série. Les corps sont en aluminium pour une conductivité thermique légère et excellente, résultant en une température uniforme pour tout le corps de vanne. Le corps offre une excellente résistance à la corrosion du fluor. Un faible rendement de pulvérisation et l'absence de métaux lourds évitent la contamination des plaquettes.

  • La pression d'air appliquée à l'orifice pilote déplace la valve couplée par piston
  • < li> Les soufflets remplaçables réduisent les coûts de maintenance et les déchets
  • Pièces de maintenance supplémentaires disponibles pour prolonger la durée de vie utile de la vanne
  • Joints FKM standard, plus 8 options de composés d'étanchéité supplémentaires
  • Interrupteurs automatiques montables dans 4 directions
  • Réchauffeurs 100 ° C et 150 ° C en option (fil conducteur conforme UL)

& nbsp;

XLC, Angle Aluminium à vide élevé Valve, double effet, joint à soufflet
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille de la bride Configuration Status
Modèle de bride Configuration Status
Sens de l'orifice Configuration Status
Température Configuration Status
Version Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Indicateur non standard Configuration Status
Traitement de la surface du corps Configuration Status
Matériau des joints Configuration Status
Remplacement des joints Configuration Status
X152 Configuration Status