- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Produits de haute vide
- Angle et Vannes en ligne
- XL
- XLF, Aluminium à vide élevé Angle Valve, normalement fermé, le joint torique Joint
XLF, Aluminium à vide élevé Angle Valve, normalement fermé, le joint torique Joint
XLF est normalement fermé, à simple effet valve d'angle de vide élevé avec un arbre joint torique d'étanchéité. & Nbsp; Les actions de la famille XL * caractéristiques communes avec tous les membres de la série. & Nbsp; Les corps sont réalisés en aluminium pour un poids léger et une excellente conductivité thermique, ce qui entraîne une température uniforme pour l'ensemble du corps de soupape. & Nbsp; Le corps offre une excellente résistance à la corrosion du fluor. & Nbsp; Un faible rendement de pulvérisation cathodique et l'absence de métaux lourds d'éviter toute contamination de la plaquette p>
& nbsp;. P>
- La pression d'air appliquée à des changements de port pilote ouvre la vanne couplée piston- li>
- De nombreuses pièces d'entretien disponible pour prolonger la vie utile de la vanne li>
- joints standard FKM, plus 8 joint supplémentaire options de composés li>
- Auto commutateurs pouvant être monté à partir de 4-directions li>
- facultatif 100 & deg; C à 150 & deg; chauffe-C (fil conducteur conforme UL) li> ul>
& nbsp ; p>