XLFV, Aluminium High Vacuum Angle Valve, normalement fermé, le joint torique avec Seal Electrovanne

Série XLFV est une vanne d'angle de vide élevé pour une utilisation dans des applications industrielles en utilisant un vide poussé et des gaz de traitement. & Nbsp; industries communes qui peuvent utiliser cette vanne d'angle comprennent semi-conducteurs, la production solaire et autres appareils électroniques, ainsi que la fabrication alimentaire et pharmaceutique. & nbsp; Les vannes de XLFV sont à simple effet, normalement fermé. & Nbsp; Le ressort d'un arbre sont exposés à l'écoulement de gaz, mais une raclette et un joint torique sceller le volume de pression de piston à partir de gaz de traitement. & Nbsp; Le XLFV ouvre lorsque la pression est appliquée à l'orifice de pilotage, qui est commandé par un corps monté électrovanne. & Nbsp; Le corps de soupape est en aluminium anodisé dur A6063, avec 304 valves en acier inoxydable et un ressort d'acier plaqué nickel autocatalytique. & Nbsp; Le soufflet de XLFV sont en acier inoxydable 316L. & Nbsp;

  • Simple effet, Joint de soufflet de protection.
  • Corps en aluminium.
  • Temperature uniforme sur l'ensemble du corps.
  • Dégazage minimal.
  • Haute résist. à la corrosion aux gaz fluorés.
  • Léger , compact.
  • Contamination minimale des métaux lourds.
XLFV, Aluminium High Vacuum Angle Valve, normalement fermé, le joint torique avec Seal Electrovanne
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type de distributeur Configuration Status
Taille de la bride Configuration Status
Modèle de bride Configuration Status
Direction de la vanne Configuration Status
Version Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Protection de circuit Configuration Status
Indicateur non standard Configuration Status
Traitement de la surface du corps Configuration Status
Matériau des joints Configuration Status
Remplacement des joints Configuration Status
Conforme CE Configuration Status