- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Produits de haute vide
- Angle et Vannes en ligne
- XL
- TGR, Aluminium à vide élevé Angle Valve, double effet, joint torique Joint
TGR, Aluminium à vide élevé Angle Valve, double effet, joint torique Joint
XLG est une double valve d'angle de vide élevé agissant avec un joint d'étanchéité d'arbre joint torique. Les actions de la famille XL * caractéristiques communes avec tous les membres de la série. Les corps sont réalisés en aluminium pour un poids léger et une excellente conductivité thermique, ce qui entraîne une température uniforme pour l'ensemble du corps de soupape. Le corps offre une excellente résistance à la corrosion du fluor. Un faible rendement de pulvérisation cathodique et l'absence de métaux lourds d'éviter toute contamination de la plaquette p>
- La pression d'air appliquée à la vanne couplée à piston de décalages de port pilote li>
- De nombreuses pièces d'entretien disponible pour prolonger la vie utile de la vanne li>
- joints standard FKM, plus 8 composé d'étanchéité supplémentaire Options li>
- bascule automatique pouvant être monté à partir de 4 directions li>
- facultatif 100 ° C et 150 ° C (appareils de chauffage de fil de plomb conforme UL) li> ul>