- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- ZKJ
- ZKJ, Vacuum Unit, Single Unit Type Vacuum Generator with Valve and Energy Saving Function
ZKJ, Vacuum Unit, Single Unit Type Vacuum Generator with Valve and Energy Saving Function
The ZKJ series is a single energy-saving generator unit with reduced air consumption with a valve and pressure sensor.
- Fluid: air, inert gas
- Air consumption reduced by 90%
- N.O. supply valve specification is available
- Easy maintenance
The ZKJ vacuum generator can only be mounted on the ZKJM vacuum manifold assembly.
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.