- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs pneumatiques
- Commutateurs électroniques
- ZSE1, Vacuostat, Fixation unique ou pour générateur de vide ZM
ZSE1, Vacuostat, Fixation unique ou pour générateur de vide ZM
ZSE1 is a basic vacuum switch with digital output and optional analog voltage output. The ZSE1 monitors vacuum level down to -101 kPa. ZSE1 can be mounted in a ZM vacuum generator system, or by metric or NPTF male threads. Rotary trimmers adjust the switch set point and variable hysteresis if 1 output, or two set point trimmers if 2 output. A red/green LED indicator also lights when the output signal in ON. Electrical connections include a 3 wire grommet cable or 4 wire snap-in connector. ZSE1 is CE and RoHS compliant, with an IP40 enclosure rating.
- interrupteur à vide de base avec un ajustement rotatif de sorties numériques, plus 1-5V sortie li>
- gamme de vide: -101 à 0 kPa li>
- Options de sortie: 1 ou 2 Signal sorties (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- Reproductibilité: & plusmn; 1% de FS li>
- Port tailles: 1/8 Rc, 1/8 mâle NPTF ou ZM genertor montage li> ul>